- 产品分类
- MFS212
全金属磁性接近开关
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
全金属磁性接近开关
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
- 即使存在机械公差也可安全开关点
- 即使通过不可磁化金属也可使用的长感应范围
- 温度稳定且可再生的开关点
- 清晰明确地指示开关状态
- 较高的抗撞击、冲击和振动能力。
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
抗压强度 [bar] | 100 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) |
---|---|
磁灵敏度 [mT] | 1.2 |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...75 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...75 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1401 |
机械技术数据
重量 [g] | 28.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 外壳: 特种钢; 感应面: 特种钢; LED窗口: PA |
用于电缆螺旋套管接头的拧紧扭矩 [Nm] | 11 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 11 Nm |
---|