磁性接近开关
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
磁性接近开关
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- 即使通过不可磁化金属也可使用的长感应范围
- 温度稳定且可再生的开关点
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 可用于高温
- 坚固的金属面外壳
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 25; (指磁铁 M 4.0) |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
应用
特殊的性能 | 金属外壳 |
---|---|
应用 | 高温度应用 |
电气数据
工作电压 [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 1000 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 1000 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 1000 |
开关电源最大值 [W] | 100 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 25; (指磁铁 M 4.0) |
---|---|
磁灵敏度 [mT] | 7.5 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...180 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 57078 |
机械技术数据
重量 [g] | 212 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 固定螺母: 黄铜 |
用于电缆螺旋套管接头的拧紧扭矩 [Nm] | 5 |
拧紧扭矩 [Nm] | 50 |
金属外壳 | 有 |
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 0,175 A; 快速行动 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, 硅树脂; 2 x 0.75 mm² |
---|