T型槽气缸开关
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
T型槽气缸开关
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- 适合在危险区域的应用
- 用于连接本质安全电路
- 极小迟滞带来的准确位置检测
- 自夹式器具可轻松调节并快速调整
- 可轻松“从顶部卡入”槽
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | 25.3 x 5 x 6.5 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 30 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 6000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
磁灵敏度 [mT] | 2 |
---|---|
传递速度 [m/s] | > 10 |
精度/偏差
迟滞 [mm] | 1 |
---|---|
重复精度 [mm] | < 0.2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 2064 |
机械技术数据
重量 [g] | 103.5 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
安装方式 | 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5 |
气缸型号 | T型槽气缸 |
尺寸 [mm] | 25.3 x 5 x 6.5 |
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
---|