• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 气缸开关
  4. 所有磁性气缸开关
  5. MK5123

T型槽气缸开关

MK5123

MKT2028BARKG/G/6,0M/ZH

T型槽气缸开关

MK5123

MKT2028BARKG/G/6,0M/ZH

  • 自夹式器具可轻松调节并快速调整
  • 可轻松“从顶部卡入”槽
  • 模制电缆可确保极佳的应变释放
  • 清晰明确地指示开关状态
  • 极高的开关频率
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开
尺寸 [mm] 25 x 5 x 6.5
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间最大值 [ms] 30
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.5
最小的负载电流 [mA] 5
漏电流最大值 [mA] 0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 4000
短路保护
过载保护
监控范围
磁灵敏度 [mT] 2.8
传递速度 [m/s] > 10
精度/偏差
迟滞 [mm] 1.5
重复精度 [mm] < 0.2
工作条件
环境温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
MTTF [年] 3145
UL认证
UL认证编号 C003
机械技术数据
重量 [g] 73.3
安装 齐平安装
安装方式 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5
气缸型号 T型槽气缸
尺寸 [mm] 25 x 5 x 6.5
原材料 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
橡胶记忆块: 1
电缆夹子: 1
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 6 m, PUR; 2 x 0.14 mm²