T型槽气缸开关
MK5252
MKT3020BBPKG/A/WFI/0,3M/ZH/US
T型槽气缸开关
MK5252
MKT3020BBPKG/A/WFI/0,3M/ZH/US
- 抑制用于焊接应用的外来场
- 带有不沾涂层的连接器
- PTFE 保护管,防止焊接飞溅物造成损害
- 自夹式器具可轻松调节并快速调整
- 可轻松“从顶部卡入”槽
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
应用
特殊的性能 | 抗电磁干扰的 |
---|---|
工作原理 | 抑制多余领域 |
应用 | 焊接应用 |
抗电磁干扰的 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 9 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
磁灵敏度 [mT] | 2 |
---|---|
传递速度 [m/s] | > 10 |
精度/偏差
迟滞 [mm] | < 1 |
---|---|
重复精度 [mm] | < 0.2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 23.8 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
安装方式 | 带组合槽/六角形插座的固定夹,扳手开口宽度1.5 |
气缸型号 | T型槽气缸 |
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 |
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢; 滚花螺母: PTFE 镀层; 保护管: PTFE 镀层 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR; 保护管 |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 |