带GMR元件的气缸开关
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
带GMR元件的气缸开关
MK5531
MKC3028BBPKG/G/ZH
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | 32 x 6.4 x 5.1 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.05 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | > 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
磁灵敏度 [mT] | 2.8 |
---|
精度/偏差
迟滞 [mm] | 0.5...1.5 |
---|---|
重复精度 [mm] | < 0.1 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
抗震 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 3523 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 33.6 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
气缸型号 | C型槽气缸 |
尺寸 [mm] | 32 x 6.4 x 5.1 |
原材料 | 外壳: PA 增强型玻璃纤维; 螺纹套筒: 黄铜; 螺丝钉: 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
---|