带IO-Link接口的气缸传感器
MK5907
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/ASR
产品特征
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
通信接口 | IO-Link |
应用
工作原理 | 霍尔传感器; (3D功能) |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出信号 | 开关信号; IO-Link |
---|---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 200 |
短路保护类型 | 脉冲 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
测量范围 [mm] | 50; (具体取决于应用) |
---|---|
最小磁场强度 [mT] | 1 |
精度/偏差
迟滞 [mm] | 1.25; (可设定参数) |
---|---|
重复精度 [mm] | < 0.2 |
线性误差IO-Link [%] | < 5 |
分辨率 [mm] | 0,01; (具体取决于应用) |
软件/编程
参数设定 | 开关点; 计数器功能; 诊断功能 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
外形 |
|
||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击性 |
|
||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1088 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 14.95 |
---|---|
安装方式 | 带组合磁头槽形/六角形插座AF 1.5的固定元件 |
气缸型号 | T型槽气缸 |
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, Ø 2.9 mm; 4 x 0.08 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A; 带滚花螺母 |