• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 安全技术
  3. RFID编码和磁性编码安全传感器
  4. 磁编码传感器
  5. MN201S

磁性编码传感器

MN201S

MN14005-AKOG/6m/-H

磁性编码传感器

MN201S

MN14005-AKOG/6m/-H

  • 可以从不同的方向驱动
  • 隐藏在不锈钢后面,以防篡改
  • 符合ZVEI的新接口说明CB24I
  • 连接估算单元G150xS / AC4x2S后最高安全等级可达ISO 13849-1标准的PL e
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
输出功能 2 x 常开; (无电势)
感应距离 [mm] 5; (带定义的执行器)
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 36 x 13 x 26
应用
设计 编码目标
运行方式 持久运行
电气数据
工作电压 [V] 24 DC
额定绝缘电压 [V] 60
防护等级 III
反相保护
内阻 (Ri) [Ω] 10; (1 W)
输出
输出功能 2 x 常开; (无电势)
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 50
开关频率DC [Hz] 150
输出数据 接口类型A
短路保护
电容负载最大值 CL_max [nF] 20
监控范围
感应距离 [mm] 5; (带定义的执行器)
安全的断开距离 s(ar) [mm] 15
反应时间
根据安全要求的反应时间 [ms] 10
下降时间最大值 [ms] 0.1
包括反弹在内的转换时间最大值 [ms] 0.6
工作条件
使用地点 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响
环境温度 [°C] -25...80
环境温度 [°C] 10...40
注意环境温度
使用寿命 ≤ 175200 h
允许最大的相对空气湿度 [%] 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 %
空气压力 [kPa] 80...106
海拔高度最大值 [m] 2000
盐雾
外壳防护等级 IP 67; IP 69K; (受保护电缆)
认证/测试
EMC电磁兼容
IEC 60947-5-1
抗冲击
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
抗震
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
安全分类
使用寿命 TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
使用寿命TM(额外指示)
20年
B10D 20.000.000; (无负载; 在最大负载DC 12,24 V,50 mA时: 400.000)
机械技术数据
重量 [g] 405.5
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] 36 x 13 x 26
原材料 PA
拧紧扭矩 [Nm] 0.8...2
附件
供货范围
编码目标
保护盖: 4
注释
注释
连接G150xS / AC4x2S型评估装置时,可实现PL e (ISO 13849-1) 或SIL cl 3 (IEC 62061) 安全等级
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm²