- 产品分类
- 安全技术
- RFID编码和磁性编码安全传感器
- 磁编码传感器
- MN508S
磁性编码传感器
MN508S
MN44008-AKOA/-H/US/8P
磁性编码传感器
MN508S
MN44008-AKOA/-H/US/8P
- 可以从不同的方向驱动
- 隐藏在不锈钢后面,以防篡改
- 符合ZVEI的新接口说明CB24I
- 连接估算单元G150xS / AC4x2S后最高安全等级可达ISO 13849-1标准的PL e
产品特征
输出功能 | 2 x 常开,1 x 常闭; (无电势) |
---|---|
感应距离 [mm] | 8; (带定义的执行器) |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 88 x 13.1 x 25 |
应用
设计 | 编码目标 |
---|---|
运行方式 | 持久运行 |
应用 | 用于安全应用 |
电气数据
工作电压 [V] | 24 DC |
---|---|
额定绝缘电压 [V] | 60 |
防护等级 | III |
反相保护 | 否 |
内阻 (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
输出
输出功能 | 2 x 常开,1 x 常闭; (无电势) |
---|---|
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 |
开关频率DC [Hz] | 150 |
输出数据 | 接口类型A |
短路保护 | 否 |
电容负载最大值 CL_max [nF] | 20 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8; (带定义的执行器) |
---|---|
安全的断开距离 s(ar) [mm] | 20 |
反应时间
根据安全要求的反应时间 [ms] | 10 |
---|---|
下降时间最大值 [ms] | 0.1 |
包括反弹在内的转换时间最大值 [ms] | 0.6 |
工作条件
使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | |
---|---|---|
环境温度 [°C] | -25...80 | |
注意环境温度 |
|
|
环境温度 [°C] | 10...40 | |
注意环境温度 |
|
|
允许最大的相对空气湿度 [%] | 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 % | |
空气压力 [kPa] | 80...106 | |
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
盐雾 | 否 | |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (受保护电缆) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
UL认证 |
|
安全分类
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
使用寿命TM(额外指示) |
|
|
B10D | 20.000.000; (无负载; 在最大负载DC 12,24 V,50 mA时: 400.000) |
机械技术数据
重量 [g] | 176.6 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 88 x 13.1 x 25 |
原材料 | 外壳: PA; 固定板: 不锈钢(1.4301/304) |
拧紧扭矩 [Nm] | 0.8...2 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.1 m, PVC, Ø 5 mm |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |