• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 安全技术
  3. RFID编码和磁性编码安全传感器
  4. RFID传感器
  5. MN707S

RFID编码的安全传感器

MN707S

MN38010-BPKG/L/UC/US

RFID编码的安全传感器

MN707S

MN38010-BPKG/L/UC/US

  • ce
  • ukca
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 2 x OSSD, 1 x PNP
感应距离 [mm] 12; (带定义的执行器)
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 72 x 18 x 25
应用
设计 唯一完全编码的目标
运行方式 持久运行
无线电核准 美国; 加拿大; 澳大利亚; EU/RED; 中国; 新加坡
关于无线电认证的说明
适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。
电气数据
工作电压 [V] 20.4...26.4 DC; (符合cULus - Class 2标准)
额定绝缘电压 [V] 32
工作电流 [mA] 40...700
空载电流 [mA] 30
电流损耗 [mA] < 50
防护等级 III
反相保护
开机延迟时间最大值 [ms] 1500
RFID
工作频率 [MHz] 0,125
发射器功率ERP [mW] 0.0002245
输出
电气设计 PNP
输出功能 2 x OSSD, 1 x PNP
漏电流最大值 [mA] 0.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 50
开关频率DC [Hz] 1
输出数据 type C class 2接口
短路保护
过载保护
电容负载最大值 CL_max [nF] 200
监控范围
感应距离 [mm] 12; (带定义的执行器)
安全的断开距离 s(ar) [mm] 16
精度/偏差
迟滞 [%] 20
重复性模拟输出 [%] ≤ 10; (% Sn)
反应时间
根据安全要求的反应时间 [ms] 160
接近有效感应区的反应时间 [ms] 600
工作条件
使用地点 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响
环境温度 [°C] -25...70
注意环境温度
使用寿命 ≤ 87600 h
环境温度 [°C] 10...40
注意环境温度
使用寿命 ≤ 175200 h
允许最大的相对空气湿度 [%] 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 %
空气压力 [kPa] 80...106
海拔高度最大值 [m] 2000
电离辐射 不允许
盐雾
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
IEC 60947-5-3
抗冲击
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
抗震
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
安全分类
符合要求
ISO 13849-1: 2015 种类 4, PL e
IEC 62061 SIL 3
使用寿命 TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
使用寿命TM(额外指示)
20年
PFH [1/h] 1,5E-09
机械技术数据
重量 [g] 173.4
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] 72 x 18 x 25
原材料 PA
拧紧扭矩 [Nm] 0.8...2
显示器/操作件
显示
功能 1 x LED, (ACT)
输入 1 x LED, (IN)
输出 1 x LED, (OUT)
操作 1 x LED, (PWR)
附件
供货范围
唯一完全编码的目标
垫圈: 4
保护盖: 8
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 不锈钢(1.4301/304)