干簧管开关
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
干簧管开关
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
- 自夹式器具可轻松调节并快速调整
- 可轻松“从顶部卡入”槽
- 模制电缆可确保极佳的应变释放
- 适合在危险区域的应用
- 极高的开关频率
产品特征
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
额定电压DC [V] | 8.2 |
电流损耗 [mA] | 不监测目标物: ≤ 1; 监测目标物: ≥ 2,2 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常开 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
磁灵敏度 [mT] | 2.1 |
---|---|
传递速度 [m/s] | 10 |
精度/偏差
迟滞 [mm] | 1 |
---|---|
重复精度 [mm] | < 0.2 |
反应时间
下降时间最大值 [ms] | 0.1 |
---|---|
包括反弹在内的转换时间最大值 [ms] | 0.6 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
许可证 | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 21140 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 10 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 400 |
机械技术数据
重量 [g] | 91.2 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
气缸型号 | T型槽气缸 |
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 |
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.14 mm² |
---|