干簧管开关
MR501A
MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D
干簧管开关
MR501A
MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D
- 自夹式器具可轻松调节并快速调整
- 可轻松“从顶部卡入”槽
- 模制电缆可确保极佳的应变释放
- 适合在危险区域的应用
- 极高的开关频率
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 |
电气数据
工作电压 [V] | 5...30 DC |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (用于电感负载的外部安全电路(阀门,接触器等) 必要的。) |
开关电源最大值 [W] | 5 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
磁灵敏度 [mT] | 2.1 |
---|---|
传递速度 [m/s] | 10 |
精度/偏差
迟滞 [mm] | < 1 |
---|---|
重复精度 [mm] | < 0.2 |
反应时间
下降时间最大值 [ms] | 0.1 |
---|---|
包括反弹在内的转换时间最大值 [ms] | 0.6 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 11303 |
机械技术数据
重量 [g] | 105.3 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
气缸型号 | T型槽气缸 |
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 |
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 0,175 A; 快速行动 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 6 m, PUR; 2 x 0.14 mm² |
---|