磁性接近开关
MS5010
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
磁性接近开关
MS5010
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
- 感应范围长达 60 mm
- 开关频率高,适用于快速处理。
- 可在不可磁化金属中齐平或非齐平安装
- 工作温度范围大
- 适合在空间受限情况下安装的紧凑外壳
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) |
---|---|
磁灵敏度 [mT] | 1.2 |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...75 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 2847 |
机械技术数据
重量 [g] | 17 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
原材料 | 外壳: PBT 桔黄色 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|