用于阀门执行器的位置传感器
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
用于阀门执行器的位置传感器
MVQ201
SVS SOLENOID OUT
- 更少的接线来直接控制控制阀
- 针对磨损、堵塞或沉积的自诊断功能,实现预防性维护
- 只需单击即可快速完成末端位置设置
- LED闪烁模式可快速显示传感器位置
产品特征
通信接口 | IO-Link |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 |
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可选) |
输出功能 | 2 x 常开 |
---|
应用
工作原理 | 磁性 |
---|---|
应用 | 旋转角度检测,绝对式; 执行器控制 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 40 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 |
---|
输入
数字输入数 | 1 |
---|
输出
数字输出数量 | 2 |
---|
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
输出功能 | 2 x 常开 |
---|---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 200 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
监控范围 [°] | 360 |
---|
精度/偏差
精确度 [°] | ± 1 |
---|---|
分辨率 [°] | 0.1 |
温度变化率 [°/K] | 0,02 |
重复精度 [°] | 0,1 |
公差 [°] | 0.1...15; (出厂设定 10) |
---|---|
迟滞 [°] | 0.1...5; (出厂设定 3) |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
处理周期最小值 [ms] | 4 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (目标对象区域 防尘保护) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 363 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 192 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 |
原材料 | 外壳, 凸轮: PA; 插头: 不锈钢(316L / 1.4404) |
拧紧扭矩 [Nm] | 凸轮: 1,2; 外壳: 3,0; 塑料安装板上的外壳: 1,5 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 磁阀
接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢 |
其他数据
输入
操作模式 | 12 V | 24 V |
开关级别高 | 6...30 V | 15...30 V |
开关级别低 | 0...2 V | 0...5 V |