速度传感器
MX5015
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
速度传感器
MX5015
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
- 金属齿轮的非接触检测
- 用于极高的开关频率,最高可达 15,000 Hz
- 可准确检测齿轮
- 工作温度范围大
- 通过法兰适配器快速安装
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
感应距离 [mm] | 1.7 |
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 49.5 |
电气数据
工作电压 [V] | 7...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 否 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 |
开关频率DC [Hz] | 1...15000 |
监控范围
感应距离 [mm] | 1.7 |
---|---|
工作距离 [mm] | 1 |
工作条件
环境温度 [°C] | -32...140 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 5884 |
机械技术数据
重量 [g] | 82.7 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 49.5 |
原材料 | 插座: 黄铜; 外壳: PA; O形环: FKM |
拧紧扭矩 [Nm] | 7 |
齿轮模块 [mm] | 1.25 |
面板安装长度 [mm] | 30 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 4 x 0.34 mm² |
---|
图表
开关信号
|
|
---|