- 产品分类
- 传感器
- 速度传感器
- 用于驱动器及轴的速度传感器
- MX5051
速度传感器
MX5051
MXD41,7-BPKG/H/ZH
速度传感器
MX5051
MXD41,7-BPKG/H/ZH
- 金属齿轮的非接触检测
- 用于极高的开关频率,最高可达 15,000 Hz
- 可准确检测齿轮
- 工作温度范围大
- 通过法兰适配器快速安装
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 1.7; (用不同模块使用齿轮对检测范围及相位有影响。) |
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 64.5 |
应用
工作原理 | 霍尔传感器 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 40 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 50 |
开关频率DC [Hz] | 1...15000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 1.7; (用不同模块使用齿轮对检测范围及相位有影响。) |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 1.7 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 1.38 |
工作条件
环境温度 [°C] | -32...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 3718 |
机械技术数据
重量 [g] | 86.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 64.5 |
原材料 | 黄铜; PA; O形环: FKM |
拧紧扭矩 [Nm] | 7 |
齿轮模块 [mm] | 1.25 |
面板安装长度 [mm] | 45 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR |
---|
图表
开关信号
|
|
---|