隔离式安全栅
N0031A
NV1121/230VAC/RL/1D/1G
隔离式安全栅
N0031A
NV1121/230VAC/RL/1D/1G
- 用于在危险区域中使用本质安全传感器
- 可靠的短路及断线监控
- 方便的输出功能编程
- 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
- 在 DIN 导轨上快速便捷安装
应用
应用 | 短路监控; 断线监控 |
---|
电气数据
工作电压公差 [%] | -10...10 |
---|---|
工作电压 [V] | 230 AC |
消耗功率最大值 [VA] | 1 |
频道数 | 1 |
输出
电气设计 | 继电器; (1个转换触点) |
---|---|
继电器接口容量 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (欧姆阻力) |
开关频率AC [Hz] | 10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
许可证 | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX标记 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 458 |
机械技术数据
重量 [g] | 193.5 |
---|---|
机械的开关周期 | 1亿 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: ...2.5 mm² |
---|
其他数据
控制电路最大值
安全火花防爆型外壳防护等级 | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
电压 [V] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
电流 [mA] | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
功率 [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
外部电感 [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
外部电容 [µF] | 2.32 | 16.2 | 2.32 | 16.2 |