隔离式安全栅
N0531A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
隔离式安全栅
N0531A
NV1122/24VDC/TR/1D/1G
- 用于在危险区域中使用本质安全传感器
- 可靠的短路及断线监控
- 方便的输出功能编程
- 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
- 在 DIN 导轨上快速便捷安装
該產品即將/已停產
替代产品: N0537A 产品比较: N0531A / N0537A 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
应用
应用 | 短路监控; 断线监控 |
---|
电气数据
工作电压公差 [%] | -15...25 |
---|---|
工作电压 [V] | 24 DC |
电流损耗 [mA] | < 50 |
频道数 | 1 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
数字输出数量 | 2 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 3.5 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
短路保护 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
许可证 | PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||||
|
|||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 394 |
机械技术数据
重量 [g] | 162 |
---|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: ...2.5 mm² |
---|
其他数据
控制电路最大值
安全火花防爆型外壳防护等级 | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
电压 [V] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
电流 [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
功率 [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
外部电感 [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
外部电容 [µF] | 2.4 | 16.8 | 2.4 | 16.8 |