隔离式安全栅
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
隔离式安全栅
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- 用于在危险区域中使用本质安全传感器
- 可靠的短路及断线监控
- 方便的输出功能编程
- 用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
- 在 DIN 导轨上快速便捷安装
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
应用
应用 | 短路监控; 断线监控 |
---|
电气数据
工作电压公差 [%] | -15...25 |
---|---|
工作电压 [V] | 24 DC |
电流损耗 [mA] | < 50 |
频道数 | 2 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
数字输出数量 | 2 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 3.5 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
短路保护 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 20 |
认证/测试
许可证 | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 345 |
机械技术数据
重量 [g] | 198.4 |
---|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: ...2.5 mm² |
---|
其他数据
控制电路最大值
安全火花防爆型外壳防护等级 | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
电压 [V] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
电流 [mA] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
功率 [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
外部电感 [mH] | 121.5 | 486.3 | 972.7 | 1000 |
或者 Lo/Ro [mH/Ω] | 0.79 | 3.16 | 6.33 | 10.39 |
外部电容 [µF] | 2.41 | 16.8 | 75 | 95 |