产品特征
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
外壳 | 环形 |
尺寸 [mm] | 32 x 25 x 20 |
应用
工作原理 | 双稳 |
---|
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
电流损耗 [mA] | 运动方向值 A : < 1,2; 运动方向值 B : > 2,1 |
防护等级 | III |
输出
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
监控范围
测量球(直径) [mm] | 6 |
---|---|
传播速度最大值 [m/s] | 10 |
精度/偏差
迟滞 [mm] | 2 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
许可证 | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
|
|||
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 1261 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 90 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 65 |
机械技术数据
重量 [g] | 67.5 |
---|---|
外壳 | 环形 |
尺寸 [mm] | 32 x 25 x 20 |
内径 [mm] | 15 |
原材料 | PA 12-GF30 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m; 2 x 0.14 mm², PTFE |
---|