电感式NAMUR槽形接近开关
N7S20A
I7S2002-N /1G/1D
电感式NAMUR槽形接近开关
N7S20A
I7S2002-N /1G/1D
- 适合在危险区域的应用
- 精确检测指针位置
- 用于连接本质安全电路
- 极高的开关频率
- 工作温度范围大
产品特征
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 8 x 15 x 11 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
电源电压DC [V] | 5...25; (如果该产品在易爆区域外使用) |
电流损耗 [mA] | < 1.2; (锁闭; 导电: > 2,1) |
防护等级 | III |
输出
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关频率DC [Hz] | 5000 |
监控范围
插入深度(侧面) [mm] | 5...7 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...100 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
许可证 | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
|
|||
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 2942 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 150 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 120 |
机械技术数据
重量 [g] | 30 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 8 x 15 x 11 |
槽宽度 [mm] | 2 |
原材料 | PBT |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.5 m; 2 x 0.06 mm², PTFE |
---|