• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. NG500A

电感式接近开关

NG500A

IGB2012-N/US/1G/1D

电感式接近开关

NG500A

IGB2012-N/US/1G/1D

  • 适合在危险区域的应用
  • 用于连接本质安全电路
  • 清晰明确地指示开关状态
  • 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
  • 永久清晰的激光刻印标签
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
产品特征
电气设计 NAMUR
输出功能 常闭
感应距离 [mm] 12
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 51
电气数据
连接开关放大器
开关放大器 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
额定电压DC [V] 8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V] 7.5...30; (如果该产品在易爆区域外使用)
电流损耗 [mA] < 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
防护等级 II
输出
电气设计 NAMUR
输出功能 常闭
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 30; (如果该产品在易爆区域外使用)
开关频率DC [Hz] 300
监控范围
感应距离 [mm] 12
实际感应距离 Sr [mm] 12 ± 10 %
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -20...70
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
许可证 BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003
ATEX标记 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
EMC电磁兼容
EN 60947-5-6
冲击/振动阻尼 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [年] 3387
安全分类
内部电容最大值 [nF] 200
内部电感最大值 [µH] 85
机械技术数据
重量 [g] 90
外壳 螺纹结构
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 51
螺纹代号 M18 x 1
原材料 黄铜 特殊镀层; 感应面: PBT; LED窗口: PA
显示器/操作件
显示
开关状态 4 x 90° LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A