电感式接近开关
NI500A
IIB2022-N/US/1G/1D
电感式接近开关
NI500A
IIB2022-N/US/1G/1D
- 适合在危险区域的应用
- 用于连接本质安全电路
- 清晰明确地指示开关状态
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
- 永久清晰的激光刻印标签
产品特征
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 22 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 50 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
电源电压DC [V] | 7.5...30; (如果该产品在易爆区域外使用) |
电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,1) |
防护等级 | II |
输出
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 30; (如果该产品在易爆区域外使用) |
开关频率DC [Hz] | 100 |
监控范围
感应距离 [mm] | 22 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 22 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
许可证 | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
|
|||
|
|||
EMC电磁兼容 |
|
||
冲击/振动阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 2455 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 250 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 120 |
机械技术数据
重量 [g] | 153.4 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 50 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 黄铜 特殊镀层; 感应面: PBT; LED窗口: PA |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|