• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. NI5017

电感式接近开关

NI5017

II-2010-N/40M

电感式接近开关

NI5017

II-2010-N/40M

停产产品 - 存档登录
  • ce
产品特征
电气设计 NAMUR
输出功能 常闭
感应距离 [mm] 10
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 41
电气数据
连接开关放大器
开关放大器 连接开关放大器NV0100, NV0200或其他开批准的开关放大器具最大值: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
额定电压DC [V] 8.2; (1kΩ)
电源电压DC [V] 5...25
电流损耗 [mA] < 1; (锁闭; 导电: > 2,1)
输出
电气设计 NAMUR
输出功能 常闭
导线电阻最大值 [Ω] 50
开关频率DC [Hz] 450
监控范围
感应距离 [mm] 10
工作条件
环境温度 [°C] -20...70
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
许可证 PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
冲击/振动阻尼 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [年] 4697
安全分类
内部电容最大值 [nF] 230
内部电感最大值 [µH] 175
机械技术数据
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 41
螺纹代号 M30 x 1.5
原材料 PBT
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 40 m, PVC; 2 x 0.5 mm²