电感式接近开关
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
电感式接近开关
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
- 用于空间受限的情况
- 特别节省空间的矩形外壳
- 适合在危险区域的应用
- 极高的开关频率
- 用于连接本质安全电路
产品特征
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 2 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
电源电压DC [V] | 7.5...30; (如果该产品在易爆区域外使用) |
电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,1) |
防护等级 | II |
输出
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 30; (如果该产品在易爆区域外使用) |
开关频率DC [Hz] | 800 |
监控范围
感应距离 [mm] | 2 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
许可证 | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC电磁兼容 |
|
||
冲击/振动阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 4899 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 110 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 135 |
机械技术数据
重量 [g] | 147 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 |
原材料 | PBT |
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.5 |
---|
拧紧扭矩 [Nm] | < 1.2; (当黄铜插入物与对应物接触时) |
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|