- 产品分类
- 传感器
- 阀门传感器
- 用于四分转执行器的接近开关
- NN5013
用于阀门执行器的电感式NAMUR接近开关
NN5013
IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G
用于阀门执行器的电感式NAMUR接近开关
NN5013
IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 适合在危险区域的应用
- 用于连接本质安全电路
- 只需三颗螺丝的快速稳固安装
产品特征
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 2 x 常闭 |
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
电源电压DC [V] | 7.5...15 |
电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,1) |
防护等级 | III |
输出
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 2 x 常闭 |
开关频率DC [Hz] | 1800 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
许可证 | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC电磁兼容 |
|
||
冲击/振动阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [年] | 1253 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 140; (每个固有安全的电路) |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 130; (每个固有安全的电路) |
机械技术数据
重量 [g] | 79 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
原材料 | 外壳: PBT; 保护板: PC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M18; 译码: A |
---|