- 产品分类
- 传感器
- 阀门传感器
- 用于四分转执行器的接近开关
- NN506A
电感式接近开关
NN506A
INE2004DN/1D/1G/2G
电感式接近开关
NN506A
INE2004DN/1D/1G/2G
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 用于连接本质安全电路
- 非接触式并带有自洁系统
产品特征
输出功能 | 2 x 常闭 |
---|---|
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 33 x 60 x 119 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
工作电压 [V] | 8.2 DC; (1kΩ) |
电源电压DC [V] | 7.5...15; (如果该产品在易爆区域外使用) |
电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,1) |
防护等级 | III |
执行器接线 | 具最大值电磁阀连接认证的固有的安全电路 : U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (如果应用于气体环境(组II),允许使用下列最大值。: U = 28 V / P = 1,1 W; 这些值不能被超过。) |
输出
输出功能 | 2 x 常闭 |
---|---|
开关频率DC [Hz] | 500 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...3.25 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
许可证 | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
|
|||
|
|||
EMC电磁兼容 |
|
||
抗振强度 |
|
||
抗冲击 |
|
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 60; (每个固有安全的电路) |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 130; (每个固有安全的电路) |
机械技术数据
重量 [g] | 176.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 33 x 60 x 119 |
原材料 | 外壳: PA |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端的接线条: ...2.5 mm²; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 |
---|