激光测距传感器
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
激光测距传感器
O1D101
O1DLFPKG/IO-LINK
- 可靠的光学物体检测,量程最高可达 10 m
- 精确的几何背景抑制
- 适用于需背景抑制功能的应用
- 极高的性价比
产品特征
激光防护等级 | 2 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 150 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
使用寿命 [h] | 50000 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
每个输出最大电流负载 [mA] | 200 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
光斑宽度最大值 [mm] | 15 |
---|---|
光斑高度最大值 [mm] | 15 |
光点尺寸参考 | 10 m |
背景消隐 [m] | 10...100 |
测量/设定范围
测量范围 [m] | 0.2...10; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
---|---|
测量频率 [Hz] | 5 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 2 | ||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 6 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光保护注意事项 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 106 |
机械技术数据
重量 [g] | 268.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 |
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
其他数据
重复精度/精确度
测量值的重复精度 | 精确度 | |||
白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | |
200...1000 mm | ± 4.5 mm | ± 6.0 mm | ± 15.0 mm | ± 16.0 mm |
1000...2000 mm | ± 5.0 mm | ±8.0 mm | ± 15.0 mm | ± 18.0 mm |
2000...4000 mm | ± 16.0 mm | ±19.0 mm | ± 25.0 mm | ± 30.0 mm |
4000...6000 mm | ± 24.0 mm | ± 33.0 mm | ± 35.0 mm | ± 45.0 mm |
6000...10000 mm | ± 50.0 mm | - | ± 65.0 mm | - |
物体的外部光线 | < 40 klx |
重复精度/精确度
测量值的重复精度 | 精确度 | |||
白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | 白色(90 %反射) | 灰色(18 %反射) | |
200...2000 mm | ± 14.0 mm | ± 14.0 mm | ± 24.0 mm | ± 24.0 mm |
2000...4000 mm | ± 25.0 mm | ± 30.0 mm | ± 35.0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31.0 mm | ±45.0 mm | ± 41.0 mm | ± 55.0 mm |
6000...10000 mm | ± 60.0 mm | - | ± 70.0 mm | - |
物体的外部光线 | < 40...100 klx |
黑色物体的检测距离(6 %反射) | <= 4000 klx |
数值用于 | |
恒定的环境条件 | 23 °C / 960 hPa |
最小的启动时间(分钟) | 10 |