• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 显示/操作/照明
  3. 照明
  4. 照明单位
  5. O2D926

外部照明

O2D926

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

外部照明

O2D926

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

  • ce
  • ukca
产品特征
光线种类 白光
应用
照明区域 [mm] 10 x 150
型号 bars
运行方式 高光强度(脉冲,仅用于带冷却的持续工作); 正常光强度(可持续工作)
电气数据
工作电压 [V] 24 DC
电流损耗 [mA] 运行模式 "持续运行": 265; 工作模式 "高光强度": 475
光线种类 白光
颜色温度 [K] 5600
输入
触发器 24 V PNP
工作条件
环境温度 [°C] -10...55
存储温度 [°C] -25...75
外壳防护等级 IP 65
过热保护 有; (停用 65...75 °C)
认证/测试
光生物安全 豁免组; (DIN EN 62471:2008)
机械技术数据
重量 [g] 220.5
尺寸 [mm] 200 x 13 x 18
原材料 铝 黑色铝阳极氧化处理
透镜材料
玻璃
显示器/操作件
显示
照明状态 1 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
温度过高 1 x LED, 红色
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 0.3 m, PUR, 黑色; 4 x 0.34 mm²
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A