外部照明
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
外部照明
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
- 4种不同颜色的单色光
- 可选两色组合: 白色/红外或青色/红色
- 4个照明段可分别控制
- 恒亮或脉冲式工作(4倍光照强度)
- 无需外部控制装置
产品特征
光线种类 | 红光; 青色光 |
---|
应用
照明区域 [mm] | 130 x 130 |
---|---|
型号 | 半球形 |
运行方式 | 正常光强度(可持续工作); 高光强度(脉冲) |
电气数据
工作电压 [V] | 24 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 运行模式 "持续运行": 460; 工作模式 "高光强度": 3420 |
防护等级 | III; (PELV) |
光线种类 | 红光; 青色光 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 1 |
---|
输入
触发器 | 24 V PNP/NPN; 外部的 |
---|---|
数字输入数 | 1 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...40 |
---|---|
存储温度 [°C] | -20...60 |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
光生物安全 | 风险组1; (DIN EN 62471) |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 817.35 |
---|---|
尺寸 [mm] | 256.8 x 197 x 106.8 |
原材料 | 外壳: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 保护板: ABS |
拧紧扭矩 [Nm] | 0.5...1.5 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 参数设定
接插件: M12; 译码: A |
电气连接 - 电源
接插件: M12; 译码: A |