• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. O2I104

条形码/二维码读取器

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

条形码/二维码读取器

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • 可任意方向读取一维码和二维码
  • 可识别超过 20 种不同的编码类型
  • 传感器集成代码比较器系统
  • 可通过集成的激光指示器进行调节
  • 适用于带有问题面的应用的分段照明
停产产品 - 存档登录
替代产品: O2I304 产品比较: O2I104 / O2I304 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
光线种类 红光
图像分辨率 [px] 640 x 480
阅读率最大值 [Hz] 20
电气数据
工作电压公差 [%] 10
工作电压 [V] 24 DC
电流损耗 [mA] 300
防护等级 III
反相保护
光线种类 红光
波长 [nm] 625
图像传感器 CMOS图像传感器黑/白
内部照明 有; (红光: 625 nm 4个照明段 通过PC操作编程个别监控)
激光标记 有; (红色; 激光防护等级 2 DIN EN 60825-1)
总的输入/输出
输入和输出总数 数字输出数量: 2
输入
触发器 内部的; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
输出
输出数量 2
数字输出数量 2; (可配置)
输出功能 24 V PNP
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2
每个输出最大电流负载 [mA] 100
短路保护
过载保护
监控范围
像场大小 [mm]
工作距离 像场 最小的可识别的物体 分辨率
75 15 x 11
100 20 x 15
200 40 x 30
400 80 x 60
1000 200 x 150
2000 400 x 300
工作距离 [mm] > 75
图像分辨率 [px] 640 x 480
可读代码 ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
全方向的阅读
图像平面倾角最大值 [°] 45
阅读率最大值 [Hz] 20
软件/编程
参数设定 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑
接口
通信接口 Ethernet; RS232
R232接口数 1
以太网
以太网接口数 1
传输标准 10Base-T; 100Base-TX
传输率 10; 100
协议 TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
出厂设置
IP地址: 192.168.0.79
子网络面具: 255.255.255.0
gateway IP addresse: 192.168.0.201
MAC address: 参见型号标示
工作条件
环境温度 [°C] -10...50
存储温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
干扰辐射 EN 61326
抗扰度 EN 61326
抗冲击
IEC 60028-2-27
抗震
IEC 60028-2-6
MTTF [年] 94
机械技术数据
重量 [g] 447
尺寸 [mm] 60 x 42 x 59
原材料 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC
显示器/操作件
显示
功能 3 x LED, 绿色
开关状态 4 x LED, 黄色
10段显示屏, 4位数字
附件
附件(可选)
使用软件
安装附件
注释
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位 1 件
电气连接 - Ethernet
接插件: 1 x M12; 译码: D
电气连接 - RS-232
接插件: 1 x M12; 译码: A