- 产品分类
- 图像处理/识别
- 光学识别
- 多码读码器,包括现场总线接口
- O2I354
条形码/二维码读取器
O2I354
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
条形码/二维码读取器
O2I354
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- 可任意方向读取一维码和二维码
- 可识别超过 30 种不同的编码类型
- 传感器集成代码比较器系统
- 适用于带有问题面的应用的分段照明
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
图像分辨率 [px] | 640 x 480 |
阅读率最大值 [Hz] | 20 |
电气数据
工作电压公差 [%] | 10 |
---|---|
工作电压 [V] | 24 DC |
电流损耗 [mA] | < 300 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 625 |
图像传感器 | CMOS图像传感器黑/白 |
内部照明 | 有; (红光: 625 nm 4个照明段 通过PC操作编程个别监控) |
激光标记 | 有; (红色; 激光防护等级 2 DIN EN 60825-1) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输入
触发器 | 内部的; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
数字输出数量 | 2; (可配置) |
输出功能 | 24 V PNP |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
像场大小 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作距离 [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
图像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
镜头类型 | 长焦镜头 | ||||||||||||||||||||||||||||
可读代码 | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
易读字体 | Industrial; Document | ||||||||||||||||||||||||||||
文字识别 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
全方向的阅读 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
图像平面倾角最大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
阅读率最大值 [Hz] | 20 |
软件/编程
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 |
---|
接口
通信接口 | Ethernet; RS232 |
---|---|
R232接口数 | 1 |
以太网接口数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
传输率 | 10; 100 | ||||
协议 | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
出厂设置 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 449.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 59 |
原材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - Ethernet
接插件: 1 x M12; 译码: D |
电气连接 - RS-232
接插件: 1 x M12; 译码: A |