- 产品分类
- 移动车辆和工程机械系统
- 用于移动车辆和工程机械的摄像机
- 模拟摄像机
- O2M201
用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机
O2M201
O2MXOOKG/A1/GM/78/M
用于移动车辆和工程机械的模拟摄像机
O2M201
O2MXOOKG/A1/GM/78/M
- 用于移动机器后部监控的模拟视频输出
- 防风雨的密封外罩
- 较高的抗冲击和振动能力
- 温度受控的镜头加热
- 获 EG 类型 E4 认证
产品特征
图像分辨率 [px] | 640 x 480 |
---|---|
孔径角 [°] | 80 x 59 |
应用
特殊的性能 | 屏蔽的电缆 |
---|---|
应用 | 集成镜像功能 |
电气数据
工作电压 [V] | 12...32 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 280; (带镜头加热功能) |
过压保护 | 有 |
图像传感器 | ¼'' 4:3 VGA CMOS图像传感器彩色 |
接通峰值电流 [mA] | 1000 |
接通峰值电流持续时间 [ms] | 2 |
输出
视频输出 | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
监控范围
像场大小 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
孔径角 [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
光灵敏度 [LUX] | < 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
动态范围 [dB] | > 80 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
喷盐试验 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 313 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 55.5 / L = 51.3 |
原材料 | 外壳: PC/ABS; 前置镜头: 聚酰胺 增强型玻璃纤维 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.5 m, 屏蔽; 已连接屏蔽 | |
接插件: 1 x M16; 译码: A; 屏蔽连接电缆: true |