- 产品分类
- 图像处理/识别
- 视觉传感器
- 用于物体识别和检验的2D视觉传感器
- O2U530
物体识别传感器
O2U530
O2URRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
图像分辨率 [px] | 1280 x 960 |
阅读率最大值 [Hz] | 40 |
应用
特殊的性能 | 偏振滤光镜 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 400; (18V DC 典型的) |
电流消耗最大值 [mA] | < 800 (18V DC, 带开关输出, 记忆卡 激活 ) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 617 |
图像传感器 | CMOS图像传感器黑/白 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 |
---|
输入
触发器 | 外部的; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; 内部的 |
---|---|
数字输入数 | 1 |
输出
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
---|---|
数字输出数量 | 2; (可配置) |
输出功能 | 可配置 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
像场大小 [mm] |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作距离 [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||
图像分辨率 [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||
镜头类型 | 标准 | ||||||||||||||||||
可读代码 | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||
编码质量基于 |
|
||||||||||||||||||
易读字体 | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||
文字识别 | 有 | ||||||||||||||||||
偏振滤光镜 | 有 | ||||||||||||||||||
全方向的阅读 | 有 | ||||||||||||||||||
图像平面倾角最大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||||
阅读率最大值 [Hz] | 40 |
软件/编程
参数设定 | 多功能按钮; 通过PC具ifm Vision Assistant |
---|
接口
通信接口 | Ethernet; IO-Link |
---|
以太网接口数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
传输率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
协议 | TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | ||||
出厂设置 |
|
||||
用途型号 | 参数设定; 数据传递 |
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
---|---|---|---|---|---|
IO-Link revision | 1.1 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...70 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 4000 |
外壳防护等级 | IP 65 |
污染度 | 3 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||
激光保护注意事项 |
|
||||||||
光生物安全 | 豁免组; (EN 62471) | ||||||||
电气安全 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 597 |
---|---|
安装方式 | 螺钉安装; (钻孔 M4 x 7mm) |
尺寸 [mm] | 45 x 45 x 86 |
原材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: Gorillaglas; LED窗口: PC; 按钮: POM |
密封材料 | FKM |
拧紧扭矩 [Nm] | 2.1 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
元件 |
|
附件
附件(可选) |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 以太网
接插件: 1 x M12; 译码: D; 成型体: 特种钢; 密封圈: FKM |
电气连接 - 电源
接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: 特种钢 |