- 产品分类
- O3D223
3D成像系统
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
3D成像系统
O3D223
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
- 距离、液位或体积的视觉评估
- 通过时间间隔测量得来的可靠距离测量
- 在一个单元中集照明、测量和评估为一体
- 每次测量输出 3072 个距离和灰度值,适用于详细评估应用
- 通过直观的参数设定软件进行集成
該產品即將/已停產
替代产品: O3D303 产品比较: O3D223 / O3D303 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
产品特征
图像分辨率3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
孔径角3D [°] | 64 x 48 |
阅读率最大值 [Hz] | 20 |
应用
应用 | 3D图像数据输出 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 2000; (峰值电流脉冲; 标准值: 600) |
消耗功率 [W] | 15 |
防护等级 | III |
图像传感器 | PMD 3D ToF-Chip |
内部照明 | 有; (红外线: 850 nm 隐形辐射 LED 等级1) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 2 |
---|
输入
触发器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
数字输入数 | 2 |
数字输入输入电路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) |
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
数字输出数量 | 2; (可配置) |
输出功能 | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 300 |
模拟电压输出 [V] | 0...10 |
负载电阻最小值 [Ω] | 10000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
工作距离 [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
注意工作距离 |
|
||
图像分辨率3D [px] | 64 x 48 | ||
孔径角3D [°] | 64 x 48 | ||
阅读率最大值 [Hz] | 20 |
软件/编程
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 |
---|
接口
通信接口 | Ethernet |
---|
以太网接口数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
传输率 | 10; 100 | ||||
协议 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
出厂设置 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 67 |
外部光线抵抗力最大值 [klx] | 8; (物体上) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
光生物安全 | 豁免组; (DIN EN 62471) | ||||
电气安全 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 1197.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 123.5 x 75 x 95 |
原材料 | 外壳: 模压铸铝; 前面透镜: PMMA; 显示窗口: PC |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - Ethernet
接插件: 1 x M12; 译码: D |
电气连接 - 系统接口
接插件: 1 x M12; 译码: A |
其他数据
像场大小
检测范围/距离 | 长度 | 宽度 | 最小目标表面 | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
物体必须至少由2×2个像素检测,以确保高安全性。 |