3D传感器
O3D304
O3DIRDKG/E1/GM/W/70
3D传感器
O3D304
O3DIRDKG/E1/GM/W/70
产品特征
图像分辨率3D [px] | 176 x 132 |
---|---|
孔径角3D [°] | 70 x 51; (无透镜失真校正的面值) |
阅读率最大值 [Hz] | 25 |
外壳 | 矩形的 |
应用
应用 | 目标检测; 完整性监控; 监控料位; 距离监控; 体积监控 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 2400; (峰值电流脉冲; 标准值: 420; 最大值: 1600) |
消耗功率 [W] | 10; (标准值) |
防护等级 | III |
图像传感器 | PMD 3D ToF-Chip |
内部照明 | 有; (红外线: 850 nm 隐形辐射 LED) |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 3; 模拟输出数量: 1 |
---|
输入
触发器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
数字输入数 | 2 |
数字输入输入电路 | 24 V PNP/NPN; (可配置; IEC 61131-2 Typ 3) |
输出
输出数量 | 3 |
---|---|
数字输出数量 | 3; (可配置) |
输出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10 |
负载电阻最小值 [Ω] | 10000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
工作距离 [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
注意工作距离 |
|
||
图像分辨率3D [px] | 176 x 132 | ||
孔径角3D [°] | 70 x 51; (无透镜失真校正的面值) | ||
阅读率最大值 [Hz] | 25 |
测量/设定范围
测量范围 [m] | < 30 |
---|
软件/编程
参数设定 | 通过PC具ifm Vision Assistant |
---|
接口
通信接口 | Ethernet |
---|
以太网接口数 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | |||
传输率 | 10; 100 | |||
协议 | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||
出厂设置 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -10...50 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
外部光线抵抗力最大值 [klx] | 8; (带降低的测量精度和重复性: < 100) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
光生物安全 | 豁免组; (DIN EN 62471) | ||||
电气安全 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 773.8 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 |
原材料 | 外壳: 模压铸铝; 前面透镜: Gorilla Glass; 功能显示: PA |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - Ethernet
接插件: 1 x M12; 译码: D |
电气连接 - 系统接口
接插件: 1 x M12; 译码: A |
其他数据
具棱镜失真校正的像场大小
检测范围/距离 [m] | 长度 [m] | 宽度 [m] |
0.50 | 0.40 | 0.55 |
1.00 | 0.80 | 1.10 |
2.00 | 1.60 | 2.20 |
3.00 | 2.40 | 3.30 |
4.00 | 3.20 | 4.40 |
5.00 | 4.00 | 5.50 |