• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 图像处理/识别
  3. 摄像头
  4. 3D成像系统
  5. O3X120

3D成像系统

O3X120

O3XIOOKG/E1/GM/S/60

3D成像系统

O3X120

O3XIOOKG/E1/GM/S/60

  • ce
  • ukca
产品特征
光线种类 红外线
图像分辨率3D [px] 224 x 172
孔径角3D [°] 58 x 44
阅读率最大值 [Hz] 20
应用
应用 3D图像数据输出
电气数据
工作电压公差 [%] -15...20
工作电压 [V] 24 DC
电流损耗 [mA] < 170; (24 VDC时的平均值; 峰值电流脉冲: <350)
消耗功率 [W] 4
防护等级 III
光线种类 红外线
波长 [nm] 850
图像传感器 PMD 3D ToF-Chip
内部照明 有; (红外线: 850 nm 隐形辐射)
监控范围
工作距离 [mm] 50...3000
注意工作距离
目标尺寸: 200 x 200 mm
反射率: 18 %
图像分辨率3D [px] 224 x 172
孔径角3D [°] 58 x 44
阅读率最大值 [Hz] 20
测量/设定范围
测量范围 [m] < 30; (取决于设置、对象大小及反射率)
软件/编程
参数设定 通过PC用ifm视觉助手或XML-RPC
接口
通信接口 Ethernet
用途型号 参数设定; 数据传递
以太网
以太网接口数 1
传输标准 10Base-T; 100Base-TX
传输率 10; 100
协议 TCP/IP
出厂设置
IP地址: 192.168.0.69
子网络面具: 255.255.255.0
gateway IP addresse: 192.168.0.201
工作条件
环境温度 [°C] -10...40
注意环境温度
外壳: < 45° C
参见操作说明书
存储温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 50
外部光线抵抗力最大值 [klx] 8
认证/测试
EMC电磁兼容
DIN EN IEC 61000-6-4 干扰辐射
DIN EN IEC 61000-6-2 抗扰度 / 工业环境
抗冲击
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) 不重复
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) 重复的
抗震
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2.3 g RMS / (10...500 Hz)
激光防护等级 1
激光保护注意事项
注意: 不可见激光
激光等级: 1
IEC 60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
电气安全
DIN EN IEC 61010-2-201 仅通过PELV电路供电
机械技术数据
重量 [g] 241.1
尺寸 [mm] 80 x 43.5 x 21
原材料 外壳: 模压铸锌; 前面透镜 Illu: PMMA
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 1 m, PVC
电气连接 - Ethernet RJ45连接件
RJ45_Steckverbinder 接插件: 1 x RJ45
其他数据
像场大小
无透镜失真校正
检测范围/距离 [m] 长度 [m] 宽度 [m]
0.50 0.50 0.40
1.00 1.10 0.80
1.50 1.60 1.20
2.00 2.20 1.70
2.50 2.70 2.10
3.00 3.30 2.50
重复精度
检测范围/距离 [m] 暴露时间 [µs] 重复精度 精确度 [mm]
灰色物体的测量距离值(1个西格玛)
反射率 18 % [mm]
0.1...0.25 200 ± 4 ± 5
0.25...0.5 400 ± 4 ± 5
0.5...1 1000 ± 6 ± 10
1...2 2000 ± 12 ± 20
2...3 2000 ± 50 ± 40
重复精度
参考 单个像素的距离测量
测量为 具有中值滤波器的图像中心
环境温度 20° C
温度变化率
-10...+40° C [mm/K]
0.2
相对精度
典型的
± 4
反射率为18%到90%时的测量值