对射式光电开关接收装置
O5E503
O5E-FPKG/US100
对射式光电开关接收装置
O5E503
O5E-FPKG/US100
- 极长量程
- 通过指导按钮灵敏度可调
- 可编程亮通/暗通模式
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- LED绿色(运行准备就绪)
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 14 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 624 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 25 |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 57.8 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach示教功能 | 有 | ||||
电子锁 | 有 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|