带背景消除的漫反射光电开关
O5H505
O5H-CPKG/US100
带背景消除的漫反射光电开关
O5H505
O5H-CPKG/US100
- 量程极长
- 精确的几何背景抑制
- 通过指导按钮灵敏度可调
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- LED绿色(运行准备就绪)
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | 25 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 624 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (NC+NO) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
检测距离 [mm] | 50...1800; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
---|---|
白色物体的检测距离(90 %反射) [mm] | 50...1800 |
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 50...900 |
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 50...600 |
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 50 |
光点尺寸参考 | 检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 58.1 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach示教功能 | 有 | ||||
电子锁 | 有 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|
图表
|
|
---|
精确度曲线
|
|
---|