对射式光电开关发射装置
O5S501
O5S-OOKG/2M
对射式光电开关发射装置
O5S501
O5S-OOKG/2M
- 极长量程
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- 清晰明确地指示操作准备度
- 极高的性价比
- 带有连接电缆
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 624 |
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 25 |
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 625 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 617 |
机械技术数据
重量 [g] | 140 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPU | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm² |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|