对射式光电开关接收装置
O6E210
O6E-CPKG/AS/4P
对射式光电开关接收装置
O6E210
O6E-CPKG/AS/4P
- 适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳
- 极长量程,且与物体颜色没有关系
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
- 通过旋转开关方便地选择亮通或暗通
- 极高的性价比
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 7; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 633 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 0.5 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 10 |
检测距离可设 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -10...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1273 | ||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 15.7 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 46 x 13 x 21 | |
原材料 | 外壳: ABS; PPSU | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 | |
密封材料 | EPDM | |
拧紧扭矩 [Nm] | 0.5; (螺丝钉) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 金属, 镀层; 密封圈: EPDM |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|