镜面反射光电开关
O6P211
O6P-FPKG/5M/PH
镜面反射光电开关
O6P211
O6P-FPKG/5M/PH
- 适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳
- 极长量程,且与物体颜色没有关系
- 通过电位器对灵敏度进行直观设定
- 通过旋转开关方便地选择亮通或暗通
- 极高的性价比
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 偏振滤光镜 |
---|---|
功能原理 | 镜面反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 12; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 633 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.05...5; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 150 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
偏振滤光镜 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...70 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 50; (70° C) |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 123.2 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | |
原材料 | 外壳: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 | |
拧紧扭矩 [Nm] | 0.5 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 5 m, PUR; 3 x 0.25 mm² |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|