漫反射光电开关
O6T218
O6TIFNKG/5M
漫反射光电开关
O6T218
O6TIFNKG/5M
- 适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳
- 通过电位器对量程进行直观设定
- 通过旋转开关方便地选择亮通或暗通
- 极高的性价比
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 16; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 850 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
检测距离 [mm] | 5...600; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
---|---|
设定范围 [mm] | 100...600 |
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 24 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 121.6 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | |
原材料 | 外壳: ABS; PPSU | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 | |
拧紧扭矩 [Nm] | 0.5 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 5 m, PUR; 3 x 0.25 mm² |
---|
图表
过量增益图
|
|
---|