• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 光电传感器
  4. 所有光电传感器
  5. O6T403

漫反射光电开关

O6T403

O6T-FNKG/5M

漫反射光电开关

O6T403

O6T-FNKG/5M

  • 耐用的不锈钢外壳,适用于金属加工和汽车工业
  • 耐油和冷却剂
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 量程和输出功能的直观设定
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
光线种类 红光
外壳 矩形的
应用
功能原理 漫反射光电开关
应用 适用于机床行业
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] 16; ((24 V))
防护等级 III
反相保护
光线种类 红光
波长 [nm] 633
输出
电气设计 NPN
输出功能 亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 1000
短路保护
短路保护类型 脉冲
监控范围
检测距离 [mm] 5...500; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射)
设定范围 [mm] 100...500
检测距离可设
光斑直径最大值 [mm] 15
光点尺寸参考 在最大的检测距离
工作条件
环境温度 [°C] -25...60
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 68
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 896
UL认证
UL认证编号 E018
机械技术数据
重量 [g] 133.3
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 34.8 x 13 x 21
原材料 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 塑料: PPSU; 密封圈: FKM
透镜材料
PMMA
透镜校准 侧面的镜组
拧紧扭矩 [Nm] 1; (螺丝钉)
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
注释
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 5 m, PUR; 3 x 0.25 mm²
图表
过量增益图
x: 距离 [mm]
y: 过量增益因子