对射式光电开关接收装置
O7E200
O7E-DPKG/0,20M/AS
对射式光电开关接收装置
O7E200
O7E-DPKG/0,20M/AS
- 适合在空间受限情况下使用的特小外壳
- 用于输送和处理技术的可靠位置检测
- 小光斑和狭小光锥,用于检测较小物体
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 极长量程
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 10; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 暗通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
发射器/接收器 | 接收装置 |
---|---|
检测距离 [m] | 0...1.5 |
检测距离可设 | 否 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 1312 |
机械技术数据
重量 [g] | 14.5 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 20.3 x 15 x 9 | |
原材料 | PA | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 0.2 m, PUR; 3 x 0.14 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 卡紧螺纹套管接头 |