产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 633 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
检测距离 [mm] | 1...50; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
白色物体的检测距离(90 %反射) [mm] | 1...50 |
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 3...50 |
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 5...50 |
设定范围 [mm] | 10...80 |
检测距离可设 | 有 |
光斑直径最大值 [mm] | 4 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
处理周期最小值 [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 757 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 37.4 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | |
原材料 | 外壳: ABS; 不锈钢(1.4404 / 316L) | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.08 mm² |
---|
图表
|
|
---|
精确度曲线
|
|
---|