带背景消除的漫反射光电开关
O8H215
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
带背景消除的漫反射光电开关
O8H215
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
- 紧凑的光斑即使在远距离下也能实现精确的检测
- 极为可靠的背景抑制
- 数秒内完成安装,节省空间的设计
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
特殊的性能 | 背景消隐 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 633 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
检测距离 [mm] | 1...50; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
白色物体的检测距离(90 %反射) [mm] | 1...50 |
灰色物体的检测距离:(18 %反射) [mm] | 3...50 |
黑色物体的检测距离(6 %反射) [mm] | 5...50 |
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 4 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
背景消隐可用 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 757 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 23 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | |
原材料 | 外壳: ABS; 不锈钢(1.4404 / 316L) | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.3 m, PVC; 3 x 0.08 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
图表
|
|
---|
精确度曲线
|
|
---|