漫反射光电开关
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
漫反射光电开关
O8T203
O8T-HNKG/0,30M/AS/3P
- 适合在空间受限情况下使用的特小外壳
- 用于输送和处理技术的可靠位置检测
- 精确检测极小、极平或反射性强的组件
- 固定设定,可立刻做好使用准备
- 量程极长
产品特征
光线种类 | 红光 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 20; ((24 V)) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红光 |
波长 [nm] | 633 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 亮通模式 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
监控范围
检测距离 [mm] | 0...180; (白纸 200 x 200 mm) |
---|---|
光斑直径最大值 [mm] | 18 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1067 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 21.3 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 28.1 x 8.1 x 14.4 | |
原材料 | 外壳: ABS; 不锈钢(1.4404 / 316L) | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.3 m, PVC, 黑色, Ø 2.9 mm; 3 x 0.08 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
图表
过量增益图
|
|
---|