• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 光电传感器
  4. 微型光电传感器O8
  5. O8T204

漫反射光电开关

O8T204

O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

漫反射光电开关

O8T204

O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

  • 适合在空间受限情况下使用的特小外壳
  • 用于输送和处理技术的可靠位置检测
  • 精确检测极小、极平或反射性强的组件
  • 极长量程
  • 通过 IO-Link 可轻松设定量程
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
产品特征
光线种类 红光
外壳 矩形的
应用
功能原理 漫反射光电开关
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] 20; ((24 V))
防护等级 III
反相保护
光线种类 红光
波长 [nm] 633
输出
电气设计 PNP
输出功能 亮通和暗通模式; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 1000
短路保护
短路保护类型 脉冲
监控范围
检测距离 [mm] 0...180; (白纸 200 x 200 mm)
光斑直径最大值 [mm] 18
光点尺寸参考 在最大的检测距离
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO模式
必需的mater port type A
处理周期最小值 [ms] 2.5
IO-Link过程数据(周期性)
功能 位长
过程值 8
设备状态 4
二进制开关信息 1
IO-Link功能(非周期性) 应用特定标签; 运行小时数计数器; 开关循环数计数器
支持的DeviceID
运行方式 DeviceID
default 788
工作条件
环境温度 [°C] -25...60
外壳防护等级 IP 65; IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1067
UL认证
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 E017
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 21.1
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 28.1 x 8.1 x 14.4
原材料 外壳: ABS; 不锈钢(1.4404 / 316L)
透镜材料
PMMA
透镜校准 侧面的镜组
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 0.3 m, PVC, 黑色, Ø 2.9 mm; 3 x 0.08 mm²
接口 接插件: 1 x M8; 译码: A
图表
过量增益图
x: 距离 [mm]
y: 过量增益因子