对射式光电开关发射装置
OA5101
OAS-OOKG
对射式光电开关发射装置
OA5101
OAS-OOKG
- 极长量程
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- 发射不可见红外光
- 用于检查操作状态的 LED 显示屏
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 880 |
输出
短路保护 | 有 |
---|---|
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 50 |
检测距离可设 | 否 |
光斑直径最大值 [mm] | 1500 |
光点尺寸参考 | 在最大的检测距离 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1367 |
机械技术数据
重量 [g] | 274 | |
---|---|---|
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 90 x 30 x 70 | |
原材料 | PPO 改良的 | |
透镜材料 |
|
|
透镜校准 | 侧面的镜组 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5 |
---|